??
CAD model selection
K0266.1210
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0266 - Crank handles
Bill of material
K0266.1210
BESTKIPP
Order No.
K0266.1210
AUSF
version
Passbohrung
AUSF1
version 1
ohne Querbohrung
MATERIALK
Component
Stahl
POS
Position
GR
size
2
A
Length
100 mm
D
width
29 mm
D2
diameter
10 H7 mm / inch
D7
width
- mm
H
Length
105.2 mm
H1
Length
59.5 mm
H2
height
36 mm
H3
height
13.0 mm
H4
Length
0.0 mm
L
Length
129 mm
L2
Length
16.0 mm
B3
hub slot width P9
0 mm
T
hub slot depth
0.0 mm
SW
Square socket
0 mm
GEW
Approx. weight
0.1823 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100972
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions